??
CAD model selection
K1316.310
HELP_VARIABLE
Company
KIPP
Description
K1316 - Clamping lever with internal thread and collar for Hygienic USIT® sealing and shim washer
Bill of material
K1316.310
BESTKIPP
Order number
K1316.310
GR
Size
3
X
Thread
M10 mm
T
depth
15 mm
D
Diameter
22.3 mm
D1
Diameter
23.6 mm
D2
Diameter
24.9 mm
H
height
54.7 mm
H1
height
12.1 mm
H2
height
44.0 mm
H3
height
77.0 mm
H4
height
73.5 mm
A
distance
81.5 mm
A1
Length
94.0 mm
B
width
14.2 mm
ZZ
No. of teeth
20
GEW
Approx. weight
0.2547 kg
BS
Description
Information
Infotext
INFO
Technical advice
Info
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Customs tariff number
73181600
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245330829
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Preview - Generation
Preview
3D
Dimension
2D
The preview does not represent the part configuration anymore.You have to generate a new preview.

Embedded user actions